|
|
|
PKY32F735
Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 380V 3PNT cablaggio rapido
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Nome dispositivo
|
Mureva socket
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+N+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fronte quadro
|
Forma
|
Ad angolo
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
380...415 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
6 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone
|
Collegamenti - morsetti
|
Connessione rapida
|
Sezione cavi
|
2,5…6 mm²
|
Peso prodotto
|
0,295 kg
|
Dimensioni base
|
90 x 100 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
102 mm
|
Profondità
|
121 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Rosso
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
272,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
17,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
26,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,041 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
14
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,483 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|