|
|
|
PKZ100
Scatola di fondo per prese da incasso PK PratiKa 16A/32A 3PN+T
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Scatola di fondo
|
Nome dispositivo
|
Mureva socket
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
5P
3P o 4P
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
16 A
32 A
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Vite: acciaio inox
|
Montaggio dispositivo
|
Parete
|
Installazione
|
Fronte quadro
|
Peso prodotto
|
0,33 kg
|
Dimensioni base
|
90 x 100 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
89 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
330,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,78 kg