|
|
|
PKZA202
Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - 2 bipasso - Italia
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Adattatore di sistema
|
Numero di poli
|
2P+T
|
Presa standard
|
Italiano
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Numero di prese
|
2
|
Materiale spina, presa
|
Housing: polimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: ottone placcato nichel
|
Peso prodotto
|
0,17 kg
|
Codice colore tensione
|
Blu
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50250
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
170,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,800 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni