Schneider-Electric
 
PKZA207 immagine - metel
PKZA207
Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - UNEL/bipasso
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Adattatore di sistema
Numero di poli 2P+T
Presa standard Italiano
Tedesco
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [in] 10…16 A
Numero di prese 1
Materiale spina, presa Housing: polimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: ottone placcato nichel
Peso netto 0,16 kg
Codice colore tensione Blu
Ambiente
Norme di riferimento EN 50250
IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforme aEN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 5,700 cm
Confezione 1: profondità 10,900 cm
Confezione 1: peso 165,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 9,200 cm
Confezione 2: larghezza 27,300 cm
Confezione 2: profondità 27,300 cm
Confezione 2: peso 1,720 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 40
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 6,600 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi