|
|
|
PKZM703
Moltiplicatore 2U 2P+T 16A 220V
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Adattatore multiplo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di adattamento
|
Numero di poli
|
2P+T
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
220 V
|
Numero di prese
|
2 ( 16 A )
|
Materiale contatti
|
Pin: ottone placcato nichel
Spinotti: ottone
|
Materiale spina, presa
|
Housing: polimero autoestinguente
|
Peso prodotto
|
0,44 kg
|
Altezza
|
160 mm
|
Larghezza
|
233 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Blu
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
461,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
13
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,48 kg