Schneider-Electric
 
PRA16424 immagine - metel
PRA16424
Porta piena RAL9016 per Pragma 4x24 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Porta
Accessori / categoria degli elementi Accessori contenitore
Mercato Piccolo terziario
Residenziale
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Superficie
Numero chiave Numero da indicare
Tipo di pannello frontale Piana
Lato apertura porta Destra o sinistra
Numero di file orizzontali 4
Passo 9 mm 48
Numero di moduli 18 mm per fila 24
Numero totale di moduli (18 mm) 96
Installation description Montaggio sporgente
Montaggio ad incasso
Materiale contenitore Metallo
Larghezza 550 mm
Altezza 750 mm
Profondità 20 mm
Colore Bianco (RAL 9016)
Ambiente
Resistenza al fuoco 750 °C
Grado di protezione IP IP40
Grado di protezione IK IK09
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,5 cm
Confezione 1: larghezza 64 cm
Confezione 1: profondità 84 cm
Confezione 1: peso 4,75 kg
Unità di misura confezione 2 X12
Numero di unità per confezione 2 19
Confezione 2: altezza 120 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 98,032 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months