|
|
|
PRA16624
Porta piena RAL9016 per Pragma 6x24 moduli
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori contenitore
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
Ad incasso
|
Numero chiave
|
Numero da indicare
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Lato apertura porta
|
Destra o sinistra
|
Numero di file orizzontali
|
6
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
24
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
144
|
Installation description
|
Montaggio sporgente
Montaggio ad incasso
|
Materiale contenitore
|
Metallo
|
Larghezza
|
550 mm
|
Altezza
|
1050 mm
|
Profondità
|
20 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Grado di protezione IK
|
IK09
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
64,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
114,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,35 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
X12
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
120,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
117,03 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|