Schneider-Electric
 
PRA21224 immagine - metel
PRA21224
Centralino parete Pragma 2x24 moduli bianco porta trasparente
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Larghezza Esterno: 550 mm
Altezza 450 mm
Profondità 173 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 2
Classe di isolamento Doppio isolamento
Classe II
Attrezzature fornite 1 etichetta di identificazione
1 kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
Type of door Trasparente
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Superficie
Passo 9 mm 48
Numero totale di moduli (18 mm) 48
Potenza dissipata in W 67 W
Corrente nominale [In] 125 A
Tipo di guida Multifix
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi Cavo o tubo
Canalina
Piastre rimovibili
Piastre con apertura
Materiale contenitore Parte posteriore: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
Parte posteriore: metallo
Lato frontale: metallo
Porta: vetro
Porta: metallo
Colore Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: grigio (RAL 7004)
Porta: trasparente
Paesi target Italia
Profondità di incasso 0 mm
Profondità interna 120 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Porta: 650 °C
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP40 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,0 cm
Confezione 1: larghezza 54,0 cm
Confezione 1: profondità 64,0 cm
Confezione 1: peso 11,389 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months