Schneider-Electric
 
PRA21318 immagine - metel
PRA21318
Centralino parete Pragma 3x18 moduli bianco porta fumè
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Larghezza Esterno: 426 mm
Altezza 600 mm
Profondità 145 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 3
Classe di isolamento Classe II
Doppio isolamento
Attrezzature fornite 1 etichetta di identificazione
1 kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
Type of door Trasparente
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Superficie
Passo 9 mm 36
Numero totale di moduli (18 mm) 54
Potenza dissipata in W 56 W
Corrente nominale [In] 125 A
Tipo di guida DIN
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi Canalina
Piastre rimovibili
Cavo o tubo
Piastre con apertura
Materiale contenitore Parte posteriore: tecnoplastica
Porta: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
Colore Contenitore: bianco (RAL 9016)
Porta: fumé
Lato frontale: bianco (RAL 9016)
Paesi target Italia
Profondità di incasso 0 mm
Profondità interna 95 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Porta: 650 °C
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP40 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 18,5 cm
Confezione 1: larghezza 51,0 cm
Confezione 1: profondità 68,0 cm
Confezione 1: peso 5,62 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months