Schneider-Electric
 
PRA21524 immagine - metel
PRA21524
Centralino parete Pragma 5x24 moduli bianco porta trasparente
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Larghezza Esterno: 550 mm
Altezza 900 mm
Profondità 173 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 5
Classe di isolamento Classe II
Doppio isolamento
Attrezzature fornite 1 etichetta di identificazione
1 Kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
Type of door Trasparente
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino A parete
Passo 9 mm 48
Numero totale di moduli (18 mm) 120
Potenza dissipata in W 94 W
Corrente nominale [In] 160 A
Tipo di guida Multifix
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi Piastre con apertura
Cavo o tubo
Piastre rimovibili
Canalina
Materiale contenitore Parte posteriore: Tecnoplastica
Lato frontale: Tecnoplastica
Parte posteriore: metallo
Lato frontale: metallo
Porta: vetro
Porta: metallo
Colore Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: Grigio (RAL 7004)
Porta: trasparente
Paesi target Italia
Profondità di incasso 0 mm
Profondità interna 120 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Porta: 650 °C
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP40 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,5 cm
Confezione 1: larghezza 65,0 cm
Confezione 1: profondità 99,0 cm
Confezione 1: peso 20,66 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 77,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 94,64 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months