Schneider-Electric
 
PRA26224 immagine - metel
PRA26224
Centralino incasso Pragma 2x24 moduli bianco porta trasparente
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Larghezza Parete: 570 mm
Esterno: 610 mm
Altezza Parete: 480 mm
Esterno: 510 mm
Profondità Parete : 95 mm
Esterno : 55 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 2
Classe di isolamento Classe II
Doppio isolamento
Attrezzature fornite 1 etichetta di identificazione
1 kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
Type of door Trasparente
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Passo 9 mm 48
Numero totale di moduli (18 mm) 48
Potenza dissipata in W 81 W
Corrente nominale [In] 125 A
Tipo di guida Multifix
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi Piastre rimovibili
Cavo o tubo
Pre-tranciature laterali
Materiale contenitore Parte posteriore: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
Parte posteriore: metallo
Lato frontale: metallo
Porta: vetro
Porta: metallo
Colore Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: grigio (RAL 7004)
Porta: trasparente
Paesi target Italia
Profondità di incasso 95 mm
Profondità interna 93 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Porta: 650 °C
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP40 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,5 cm
Confezione 1: larghezza 65,0 cm
Confezione 1: profondità 54,0 cm
Confezione 1: peso 14,08 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months