|
|
|
PRA90091
Morsettiera base per file da 24 moduli 1x50 + 3x25 + 7x(4x6)
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Morsettiera di terra
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V
|
Compatibilità gamma
|
Pragma
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
444,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,931 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
67,724 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|