Schneider-Electric
 
PRA99066 immagine - metel
PRA99066
Porta fumé per Pragma 4 x 18 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Porta
Accessori / categoria degli elementi Accessori contenitore
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Superficie
Numero chiave Numero da indicare
Tipo di pannello frontale Trasparente
Lato apertura porta Destra o sinistra
Numero di file orizzontali 4
Passo 9 mm 36
Numero di moduli 18 mm per fila 18
Numero totale di moduli (18 mm) 72
Installation description Montaggio sporgente
Montaggio ad incasso
Materiale contenitore Tecnoplastica
Larghezza 426 mm
Altezza 750 mm
Profondità 20 mm
Colore Fumé
Ambiente
Resistenza al fuoco 750 °C
Grado di protezione IP IP40
Grado di protezione IK IK09
Temperatura ambiente -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 51,0 cm
Confezione 1: profondità 82,0 cm
Confezione 1: peso 2,048 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 118,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 85,73 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months