Schneider-Electric
 
R9D61610 immagine - metel
R9D61610
Interruttori magnetotermici differenziali (RCBO), Resi9, 1P+N, 10 A, curva C, 4500 A, 30 mA, Tipo A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma "Resi9"
Nome prodotto "Resi9 RCBO"
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Numero di poli protetti 1
Corrente nominale [In] 10 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Potere di interruzione 4500 A conforme a CEI EN 61009-2-1 CA 50 Hz
Marchi qualità IMQ
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In
Tecnologia differenziale "indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Corrente di picco 250 A
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo di collegamento 9 mm tra fase e neutro
Passo 9 mm 4
Altezza 82 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 70,5 mm
Peso prodotto 186 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 7500 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 13 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Integrato
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61009-2-1
CEI EN 61009-1
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Temperatura ambiente -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,800 cm
Confezione 1: larghezza 8,100 cm
Confezione 1: profondità 9,800 cm
Confezione 1: peso 210,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 13,110 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi