Schneider-Electric
 
R9F32210 immagine - metel
R9F32210
Interruttore magnetotermico (MCB), Resi9, 2P, 10 A, curva C, 4500 A, 400 V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma "Resi9"
Tipo prodotto Interruttore modulare
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale [In] 10 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 4500 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento CEI EN 60898-1
Marchi qualità IMQ
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 400 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In CA
Classe di limitazione 3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 81 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 72 mm
Profondità di incasso 44 mm
Peso prodotto 240 g
Colore Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - flessibile con ghiera
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 2 conforme a CEI EN 60898-1
Categoria di sovratensione III
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,600 cm
Confezione 1: profondità 7,700 cm
Confezione 1: peso 190,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 8,300 cm
Confezione 2: larghezza 8,900 cm
Confezione 2: profondità 22,300 cm
Confezione 2: peso 1,165 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 72
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 14,282 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi