|
|
|
R9PCBB
Suoneria, Resi9 SO, 80 dB, 8 .. 12 V
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
"Resi9"
|
Nome prodotto
|
"Resi9 XP SO"
|
Tipo prodotto
|
"Suoneria"
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
"8...12 V" CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita
|
3,6 VA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Peso prodotto
|
59 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - rigido
Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - flessibile
Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - flessibile con ghiera
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm
|
Mercato
|
Residenziale
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 62080
|
Marchi qualità
|
IMQ
|
Livello di rumore
|
80 dB
|
Tipo di suono
|
Campanello
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
61 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,4 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,9 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,8 cm
|
Confezione 2: peso
|
785 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,919 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|