Schneider-Electric
 
R9PCBS immagine - metel
R9PCBS
Suoneria, Resi9 SO, 80 dB, 230 V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product "Resi9"
Nome prodotto "Resi9 XP SO"
Tipo prodotto "Suoneria"
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita 5,5 VA
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 2
Altezza 81 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 65 mm
Peso prodotto 59 g
Colore Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - rigido
Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - flessibile
Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - flessibile con ghiera
Coppia di serraggio 0,8 Nm
Mercato Residenziale
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 62080
Marchi qualità IMQ
Livello di rumore 80 dB
Tipo di suono Campanello
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente -25…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,900 cm
Confezione 1: larghezza 6,800 cm
Confezione 1: profondità 8,500 cm
Confezione 1: peso 60,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8,300 cm
Confezione 2: larghezza 9,800 cm
Confezione 2: profondità 22,800 cm
Confezione 2: peso 802,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 144
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 9,778 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi