Schneider-Electric
 
R9PS225 immagine - metel
R9PS225
Interruttore sezionatore, Resi9 IN, 2P, 25 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product "Resi9"
Tipo prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Applicazione Controllo
Numero di poli 2P
Categoria di utilizzazione AC-22A conforme a CEI 60669-2-4
Norme di riferimento CEI EN 60669-2-4
Marchi qualità IMQ
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie] 25 A a 250 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA 50/60 Hz
Frequenza di rete 50/60 Hz
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Inc 3 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 1500 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforming to CEI 60669-2-4
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo di collegamento 9 mm tra fase e fase
Passo 9 mm 2
Altezza 77 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 69,5 mm
Peso prodotto 65 g
Colore Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica 30000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 1,2 Nm parte superiore o inferiore
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,800 cm
Confezione 1: larghezza 7,300 cm
Confezione 1: profondità 8,200 cm
Confezione 1: peso 65,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8,600 cm
Confezione 2: larghezza 9,300 cm
Confezione 2: profondità 22,200 cm
Confezione 2: peso 830,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 144
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 10,395 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi