Schneider-Electric
 
R9PS263 immagine - metel
R9PS263
Interruttore sezionatore, Resi9 IN, 2P, 63A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Resi9
Tipo prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Applicazione Controllo
Numero di poli 2P
Categoria di utilizzazione AC-22A conforme a CEI 60669-2-4
Norme di riferimento CEI EN 60669-2-4
Marchi qualità NF
IMQ
"EAC"
"UA TR"
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie] 63 A a 415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 415 V CA 50/60 Hz
Frequenza di rete 50/60 Hz
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 6 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Inc 6 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 1500 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforming to CEI 60669-2-4
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Passo di collegamento 18 mm tra fase e fase
Passo 9 mm 4
Altezza 81 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 70,5 mm
Peso prodotto 154 g
Colore Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica 50000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - "1...50 mm²" - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...35 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...35 mm² - Flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte superiore o inferiore
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 7,5 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 152,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 8,5 cm
Confezione 2: larghezza 9,5 cm
Confezione 2: profondità 22,2 cm
Confezione 2: peso 967,0 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 72
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 12,089 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi