|
|
|
R9PXH205
Pettini Resi9 per RCCB+MCB 5 moduli
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Descrizione linee
|
"1L + N"
|
Length in 18 mm modules
|
5
|
Caratteristiche tecniche
Numero di denti
|
Uscita: 8 N + 1 L
"ingresso": 1 N + 1 L
|
Configurazione poli per 1 via
|
Uscita: 1 "1P + N"
"ingresso": 1 "1P + N"
|
Passo di collegamento
|
"ingresso": 18 mm
Uscita: 9 mm
|
Tipo di connettore
|
Dente
|
Distanza fra i denti
|
Uscita: 18 mm
"ingresso": 36 mm
|
Isolamento
|
Isolato
|
Device presentation
|
Tagliabile
|
Attrezzature fornite
|
5 "copridenti"
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
63 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA fase/neutro
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V CA
|
Posizione montaggio
|
Parte superiore su morsetti a gabbia
|
Passo 9 mm
|
10
|
Altezza
|
21 mm
|
Profondità
|
24,5 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" "Resi9 XP DM"
"Resi9" "Resi9 XP ID"
"Resi9" "Resi9 XP DA"
"Resi9" "Resi9 XP CT"
"Resi9" "Resi9 XP TL"
"Resi9" "Resi9 XP SF"
"Resi9" "Resi9 XP CM"
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
28,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,700 cm
|
Confezione 2: peso
|
333,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
180
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,474 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità