Schneider-Electric
 
R9R21240 immagine - metel
R9R21240
Interruttore differenziale (RCCB), Resi9, 2P, 40 A, 30 mA, Tipo AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma "Resi9"
Tipo prodotto "Interruttore differenziale puro"
Numero di poli 2P
Corrente nominale [In] 40 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo AC
Potere nominale di interruzione e chiusura Im 500 A conforme a CEI EN 61008
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Inc 4,5 kA
Marchi qualità IMQ
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Corrente di picco 250 A
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 81 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 73 mm
Peso prodotto 180 g
Profondità di incasso 44 mm
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...35 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 15 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte superiore o inferiore
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61008-1
CEI EN 61008-2-1
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -5…40 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,900 cm
Confezione 1: larghezza 9,100 cm
Confezione 1: profondità 8,300 cm
Confezione 1: peso 185,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 54
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 10,705 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 432
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 79,920 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi