Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Replacement battery cartridge
|
Numero di cavi
|
1
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Apparecchiatura fornita
|
Tutti i connettori richiesti
Guida al riciclaggio delle batterie
Passerelle o armadietti di metallo per batterie
Imballaggio riutilizzabile
Guida di installazione
|
Batterie e tempi di funzionamento
Vani batteria vuoti
|
0
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Montaggio dispositivo
|
Cartuccia batterie chiusa
|
Quantità batterie sostitutive
|
1
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
8,3 cm
|
Larghezza
|
21,6 cm
|
Profondità
|
34,3 cm
|
Peso prodotto
|
10 kg
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
No
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…45 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,91 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|