|
|
|
RE17RBMU
Relè temporizzato calibratore - 1 S..100 H - 24..240V AC - 1 NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Timer Relays
|
Tipo prodotto
|
Single function relay
|
Tipo uscita digitale
|
Relè
|
Larghezza
|
17,5 mm
|
Nome dispositivo
|
RE17R
|
Tipo temporizzazione
|
Interval
|
Gamma di temporizzazione
|
10...100 H
1...10 min
6...60 min
1...10 s
6...60 s
1...10 H
0,1...1 s
|
Corrente di uscita nominale
|
8 A
|
Caratteristiche tecniche
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Tipo di comando
|
Selettore pannello frontale
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA 50/60 Hz
24 V DC
|
Intervallo di tensione
|
0,85...1,1 Us
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Release of input voltage
|
10 V
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Autoestinguente
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % conforme a IEC 61812-1
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Deriva della tensione
|
+/- 0,2 %/V
|
Accuratezza regolazione temporizzazione
|
+/- 10% fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms con carico in parallelo tipica
30 ms tipica
|
Resistenza di isolamento
|
100 MΩ a 500 V CC conforme a IEC 60664-1
|
Tempo di reset
|
120 ms alla disattivazione tipica
|
Fattore di carico
|
100 %
|
Potenza assorbita in VA
|
0…32 VA a 240 V CA
|
Potenza assorbita in W
|
0,6 W a 24 V CC
|
Minima corrente di commutazione
|
10 mA a 5 V CC
|
Massima corrente di commutazione
|
8 A CA/CC
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
|
Potere di interruzione
|
2000 VA
|
Operating frequency
|
10 Hz
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico (8 A a 250 V CA
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Resistenza dielettrica
|
2,5 kV 1 mA/1 minuto 50 Hz conforme a IEC 61812-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
5 kV durante 1,2/50 µs
|
Power on delay
|
100 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Linea di fuga
|
4 kV/3 conforme a IEC 60664-1
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 296,8 anni
B10d = 270000
|
Posizione di montaggio
|
Qualunque posizione in relation to normal vertical mounting plane
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN 35 mm conforme a IEC 60715
|
Segnalazione locale
|
Indicatore LED per fisso: relè eccitato, nessuna temporizzazione in corso
Indicatore LED 80% ON e 20% OFF per lampeggiante: temporizzazione in corso
Indicatore LED 5% ON e 95% OFF per pulsing: relay de-energised, no timing in progress (except function Di-D, Li-L)
|
Peso prodotto
|
0,07 kg
|
Number of functions
|
1
|
Tipo di ritardo
|
B
|
Funzionalità
|
Pulse signal
|
Codice compatibilità
|
RE17
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
20 ms
|
Norme di riferimento
|
2006/95/EC
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61812-1
IEC 61000-6-1
2004/108/EC
|
Certificazioni prodotto
|
GL
cULus
CSA
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…60 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP50 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 m/s² (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
93 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-30
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica: (in contatto) livello 3 6 kV conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica: (in aria) livello 3 8 kV conforme a IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici: (80 MHz a1 GHz) livello 3 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst: (clip collegamento capacitivo) livello 3 1 kV conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst: (diretto) livello 3 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs: (modo differenziale) livello 3 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs: (modo comune) livello 3 2 kV conforme a IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti: (0,15...80 MHz) livello 3 10 V conforme a IEC 61000-4-6
Test immunità cali di tensione e interruzioni: (1 ciclo) 0 % conforme a IEC 61000-4-11
Test immunità cali di tensione e interruzioni: (25/30 cicli) 0.7 conforme a IEC 61000-4-11
Emissioni condotte e irradiate: classe B conforme a EN 55022
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
80,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,73 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|