Composizione e tipo di contatti
|
1 C/O contatto temporizzato
|
Tipo temporizzazione
|
Star-delta
|
Gamma di temporizzazione
|
1...10 min
6...60 s
0,1...1 s
1...10 H
1...10 s
6...60 min
10...100 H
|
Tipo di comando
|
Manovra rotativa pannello frontale
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA
24 V DC
|
Intervallo di tensione
|
0,85...1,1 Us
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 2 x 1,5 mm² con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 2,5 mm² senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Autoestinguente
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % conforme a IEC 61812-1
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Deriva della tensione
|
+/- 0,2 %/V
|
Accuratezza regolazione temporizzazione
|
+/- 10% fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
30 ms
100 ms sotto carico
|
Resistenza di isolamento
|
100 MΩ a 500 V CC conforme a IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms alla disattivazione
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Potenza assorbita in VA
|
50 VA a 240 V CA
|
Potenza assorbita in W
|
0,7 W a 24 V DC
|
Potere di interruzione
|
2000 VA
|
Minima corrente di commutazione
|
10 mA a 5 V
|
Corrente massima di commutazione
|
8 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico, 8 A a 250 V, AC
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV per 1,2…50 µs conforme a IEC 60664-1
5 kV conforme a IEC 61812-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 182,6 anni
B10d = 170000
|
Posizione di montaggio
|
Qualunque posizione in relation to normal vertical mounting plane
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN 35 mm conforme a IEC 60715
|
LED di stato
|
Verde LED (lampeggiante) per timing in progress
Verde LED (fisso) per Alimentazione ON
Giallo LED per relay energised
|
Funzione disponibile
|
Q-Star-delta relay (2 NO outputs with same common)-1 C/O
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,086 kg
|
Tipo di controllo
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|
Resistenza dielettrica
|
2,5 kV per 1 mA/1 minuto a 50 Hz conforme a IEC 61812-1
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-1
IEC 61812-1
|
Comandi
|
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
EAC
RCM
CE
CCC
GL
cULus
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…60 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40 housing: conforming to CEI 60529
IP20 morsettiera: conforming to CEI 60529
IP40 Lato frontale: conforming to CEI 60529
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 m/s² (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
93 %, senza condensa conforme a IEC 60068-2-30
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test d'immunità ai transienti rapidi - test level: 1 kV livello 3 (clip collegamento capacitivo) conforming to IEC 61000-4-4
Test d'immunità ai transienti rapidi - test level: 2 kV livello 3 (contatto diretto) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 1 kV livello 3 (modo differenziale) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 2 kV livello 3 (modo comune) conforming to IEC 61000-4-5
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza - test level: 10 V livello 3 (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Test immunità campo elettromagnetico - test level: 10 V/m livello 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione - test level: 0.3 (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione - test level: 1 (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to EN 55022
|