Composizione e tipo di contatti
|
1 C/O contatto temporizzato, senza cadmio
1 C/O contatto temporizzato o istantaneo, senza cadmio
|
Tipo temporizzazione
|
On-delay and off-delay
|
Gamma di temporizzazione
|
3...30 H
30...300 H
0.05...1 s
30...300 s
0.3...3 s
10...100 s
1...10 s
3...30 min
30...300 min
3...30 s
|
Tipo di comando
|
Manovra rotativa
Diagnostic button
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2,4 V
|
Intervallo di tensione
|
0,85...1,1 Us
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Autoestinguente
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % conforme a IEC 61812-1
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Deriva della tensione
|
+/- 0,2 %/V
|
Accuratezza regolazione temporizzazione
|
+/- 10% fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms con carico in parallelo
30 ms
|
Resistenza di isolamento
|
100 MΩ a 500 V CC conforme a IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms alla disattivazione
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Potenza assorbita in VA
|
3 VA a 240 V CA
|
Potenza assorbita in W
|
1,5 W a 240 V DC
|
Capacità di commutazione in VA
|
2000 VA
|
Minima corrente di commutazione
|
10 mA a 5 V CC
|
Corrente massima di commutazione
|
8 A
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, 8 A a 250 V, AC-1
100000 cicli, 2 A a 24 V, DC-1
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV per 1,2…50 µs conforme a IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Linea di fuga
|
4 kV/3 conforme a IEC 60664-1
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 251,1 yanni
B10d = 230000
|
Posizione di montaggio
|
Qualunque posizione
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN 35 mm conforme a IEC 60715
|
LED di stato
|
Verde Retroilluminazione a LED (fisso) per dial pointer indication
Giallo LED (fisso) per output relay energised
Giallo LED (Lampeggio veloce) per timing in progress and output relay de-energised
Giallo LED (Lampeggio lento) per timing in progress and output relay energised
|
Funzione disponibile
|
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-2 OC
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,105 kg
|
Tipo di controllo
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|
Resistenza dielettrica
|
2,5 kV per 1 mA/1 minuto a 50 Hz between relay output and power supply con basic insulation conforme a IEC 61812-1
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Comandi
|
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
CCC
CSA
UL
EAC
CE
GL
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40 housing: conforming to CEI 60529
IP50 Lato frontale: conforming to CEI 60529
IP20 morsetti: conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 m/s² (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
15 gn non funzionante per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
5 gn in funzionamento per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
95 % a 25…55 °C
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test d'immunità ai transienti rapidi - test level: 1 kV livello 3 (clip collegamento capacitivo) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 1 kV livello 3 (modo differenziale) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 2 kV livello 3 (modo comune) conforming to IEC 61000-4-5
Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza - test level: 10 V/m livello 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Disturbi RF condotti - test level: 10 V livello 3 (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Transitori veloci "burst" - test level: 2 kV livello 3 (contatto diretto) conforming to IEC 61000-4-4
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione - test level: 0.3 (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione - test level: 1 (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|