|
|
|
RE48ACV12MW
Relè lampeggiante asimmetrico - 0,02 S..300 H - 24..240 VAC - 2 NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Timer Relays
|
Tipo prodotto
|
Panel-mounted/plug-in timer relay
|
Collegamento elettrico
|
Base ad innesto 11 pin(s)
|
Larghezza
|
48 mm
|
Tipo uscita digitale
|
Relè
|
Composizione e tipo di contatti
|
2 OC contatti temporizzati, AgNi (senza cadmio)
|
Nome componente
|
RE48A
|
Tipo temporizzazione
|
Asymmetrical flashing
|
Gamma di temporizzazione
|
0,2...12 min
5...300 s
0,02...1,2 s
0,5...30 min
5...300 H
0,2...12 h
0,2...12 s
0,5...30 s
2...120 s
0,05...3 s
2...120 min
5...300 min
0,5...30 h
2...120 H
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Gamma di tensione
|
0,85...1,1 Us CA
0,9...1,1 Us CC
|
Corrente nominale [In]
|
5 A
|
Caratteristiche tecniche
Dim. piastra frontale prodotto
|
48 x 48 mm
|
Tipo di comando
|
Selettore pannello frontale
|
Materiale involucro
|
Autoestinguente
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,2 % del massimo valore impostato conforme a IEC 61812-1
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,02 %/°C del valore massimo di regolazione conforme a IEC 61812-1
|
Deriva di tensione
|
+/- 0,2 %/°C del valore massimo di regolazione a 48...240 V
+/- 1 %/°C del valore massimo di regolazione a 24...48 V
|
Accuratezza regolazione temporizzazione
|
+/- 5% fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1
|
Minima durata impulsi
|
20 ms
|
Tempo di reset
|
25 ms alla disattivazione
|
Durata di spunto
|
55 ms
|
Fattore di carico
|
100 %
|
Potenza assorbita in VA
|
1,1 VA a 24 V
4,8 VA a 240 V
|
Potenza assorbita in W
|
0,5 W a 24 V
1,7 W a 240 V
|
Potere di interruzione
|
1250 VA
|
Corrente minima di commutazione
|
100 mA
|
Corrente massima di commutazione
|
5 A
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA/CC
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Tensione di uscita
|
240 V a 5 A AC-12
30 V a 2 A DC-13
240 V a 1,5 A AC-15
|
Marcatura
|
CE
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 livello 3
2 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5 livello 3
|
Installazione
|
Montaggio base: presa
Montaggio pannello: sistema fornito con il prodotto
|
Segnalazione locale
|
1 LED (giallo)stato relè uscita:
Indicatore LED (verde)lampeggiante: relè eccitato temporizzazione in corso:
Indicatore LED (verde)fisso: relè eccitato, nessuna temporizzazione in corso:
|
Funzione disponibile
|
L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-2 OC
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-2 OC
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante di test
|
Peso prodotto
|
0,14 kg
|
Forma del pin
|
Cilindrico
|
Number of functions
|
2
|
Ambiente
Percorso umidità
|
+/- 0,05 %/%RH del valore di regolazione massimo conforme a IEC 61812-1
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Resistenza dielettrica
|
1 kV 1 mA/1 minuto conforme a IEC 61812-1
|
Protezione contro le scosse elettriche
|
4 kV classe III conforme a IEC 60664-1
4 kV classe III conforme a IEC 61812-1
|
Norme di riferimento
|
EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
IEC 61812-1
93/68/EEC
89/336/EEC
IEC 60669-2-3
73/23/EEC
|
Certificazioni prodotto
|
UL
C-Tick
cULus
CSA
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP50 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Umidità relativa
|
93 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV in contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m da 26 MHz a 1 GHz conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 livello 4 (clip collegamento capacitivo)
4 kV conforme a IEC 61000-4-4 livello 4 (diretto)
|
Immunità ai campi radioelettrici
|
10 V (0,15...80 MHz) conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
|
Immunità ai picchi di tensione
|
30% / 10 ms conforme a IEC 61000-4-11
60% / 100 ms conforme a IEC 61000-4-11
0.95 / 5 s conforme a IEC 61000-4-11
|
Emissioni irradiate e condotte
|
Classe B 0,15...30 MHz conforme a EN 55022 (EN 55011 group 1)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
131,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,417 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|