Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Intervallo di tensione
|
0,85...1,15 Us
|
Corrente nominale [In]
|
5 A CA
|
Precisione di ripetizione
|
+/- 0,5 %
|
Accuratezza regolazione temporizzazione
|
10 % a fondo scala a 25 °C conforme a IEC 61812-1
|
Deriva di temperatura
|
0,05 %/°C
|
Maximum reset time
|
250 ms in seguito ad un ritardo, alla disattivazione
50 ms durante la temporizzazione, alla disattivazione
|
Deriva della tensione
|
+/- 0,2 %/V
|
Massima capacità di commutazione
|
4 x 5 A
|
Maximum temporary permissible current
|
10 A per < 10 s
|
Corrente minima di commutazione
|
100 mA
|
Durata elettrica
|
100000 cicli a 250 V CA resistivo
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Maximum power consumption
|
3 VA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 255 Gruppo C
250 V conforme a VDE 0010
|
Protezione sovratensione uscita
|
2 J
|
Resistenza alle sovratensioni
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-5 livello 3
|
Linea di fuga
|
4 kV/3 conforme a IEC 60664-1
|
Segnalazione locale
|
1 LED (rosso)uscita in funzione:
1 LED (giallo)Alimentazione ON:
|
Number of functions
|
1
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Immunità alle microinterruzioni
|
5 ms
|
Resistenza dielettrica
|
2 kV per 1 mA/1 minuto a 50 Hz conforme a IEC 60601-1
2 kV per 1 mA/1 minuto a 50 Hz conforme a IEC 61812-1
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-2
EN 50081-2
IEC 60601-1
IEC 60601-2
73/23/EEC
93/68/EEC
89/336/EEC
IEC 61812-1
|
Certificazioni prodotto
|
cUL
UL
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP50 conforming to CEI 60529
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Umidità relativa
|
95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV in contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 livello 3
|
Immunità ai campi radioelettrici
|
10 V (0,15...80 MHz) conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
|
Immunità ai picchi di tensione
|
>= 95% / 1 s conforme a IEC 61000-4-11
30% / 10 ms conforme a IEC 61000-4-11
60% / 100 ms conforme a IEC 61000-4-11
|
Emissioni irradiate e condotte
|
Classe B conforme a EN 55022 (EN 55011 group 1)
|