|
|
|
RGZE05P
Base push-in RGZ con staffa di mantenimento, 10 A , per relè RXG1
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome dispositivo
|
RGZ
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Compatibilità prodotto
|
Plug-in relay RXG con 1 C/O contatto
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
250 V
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato
4 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a UL
|
Resistenza dielettrica
|
5 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato
3 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
|
Forma del pin
|
Piatto
|
Connessioni - morsetti
|
Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità del cavo
|
Tipo di fissaggio
|
Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
|
Lunghezza
|
98 mm
|
Sistemazione morsetti contatto
|
Separato
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Larghezza
|
16 mm
|
Altezza
|
67 mm
|
Peso netto
|
0,039 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61984
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
EAC
DNV-GL
|
Marcatura
|
CE
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10 cm
|
Confezione 1: peso
|
36 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
16,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
413 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
160
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,148 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|