|
|
|
RGZE1S35M
Base relè RGZ - 1 contatto separato - 10 A - 250V - connettore a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Compatibilità prodotto
|
Plug-in relay RXG con 1 C/O contatto
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato
4 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a UL
|
Resistenza dielettrica
|
5 kV tra bobina e contatto with isolamento rinforzato
3 kV between terminals and Guida DIN with basic insulation
|
Sistemazione morsetti contatto
|
Separato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,34...2 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
|
Tipologia vite
|
M3
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
|
Certificazioni prodotto
|
CE
EAC
UL
CSA
DNV-GL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
10…85 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,25 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
32,1 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
16,3 cm
|
Confezione 2: peso
|
365,9 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
180
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
16,3 kg