|
|
|
RM22JA31MR
Relè di controllo corrente 4mA..1A, 2 NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Control Relays
|
Tipo relè
|
Relè controllo corrente
|
Tipo prodotto
|
Current control relay
|
Nome relè
|
RM22JA
|
Parametri relè controllati
|
Rilevamento di sovracorrente o sottocorrente
Sovracorrente o sottocorrente in modalità finestra
|
Time delay
|
Regolabile 0,1...30 s, +/-10% del fondo scala Tt- time delay upon fault
|
Capacità di commutazione in VA
|
2000 VA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Corrente massima di commutazione
|
8 A CA
|
Potenza assorbita in VA
|
3,5 VA
|
Gamma di misura
|
4 mA...1 A corrente CA/CC 50/60 Hz
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-1 conforme a IEC 60947-4-1
DC-1 conforme a IEC 60947-4-1
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Caratteristiche tecniche
Tempo di reset
|
1500 ms at maximum voltage
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…264 V CA/CC
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Potenza assorbita in W
|
1,5 W DC
|
Resistenza tra terminali
|
2,5 Ohm a morsetti E1-M
0,5 Ohm a morsetti E2-M
0,1 Ohm a morsetti E3-M
|
Contatti di uscita
|
2 C/O
|
Corrente di uscita nominale
|
8 A
|
Maximum measuring cycle
|
100 ms ciclo di misura come valore reale rms
|
Resistenza di ingresso interna
|
0,5 Ohm
2,5 Ohm
0,1 Ohm
|
Precisione impostazione soglia temporizzazione
|
+/- 10% del fondo scala
|
Deriva soglia di commutazione
|
<= 0.05 % per degree centigrade a seconda della temperatura ambiente ammessa
<= 1% within the supply voltage range
|
Impostazione precisione temporizzazione
|
10 P
|
Deriva temporizzazione
|
<= 0,05 % per grado centigrado a seconda della temperatura ambiente ammessa
<= 1% within the supply voltage range
|
Isteresi
|
5…50 % regolabile di impostazione soglia
3 % fisso di full scale for window mode
|
Delay at power up
|
0,3 s
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
+/- 0,2 % per ritardo
|
Errore di misurazione
|
< 1% sull'intera gamma con variazione tensione
0,05% per °C con variazione temperatura
|
Tempo di risposta
|
<= 500 ms
|
Regolazione soglia
|
10...100 %
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
III conforme a UL 508
|
Resistenza di isolamento
|
> 100 MOhm a 500 V DC conforme a IEC 60255-27
|
Isolamento
|
Tra alimentazione e misura
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Segnalazione locale
|
LED (giallo)relè acceso (ON):
LED (verde)Alimentazione ON:
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz, non self-powered alimentazione
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 296,8 anni
B10d = 270000
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Tipo di controllo
|
With test button
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
50 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità ambientale Residenziale, Commerciale conforming to IEC 61000-6-1
Immunità per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-2
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforming to IEC 61000-6-3
Emissione standard per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-4
Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza - test level: 10 V/m livello 3 conforming to IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 4 kV livello 4 (diretto) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV livello 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 4 kV livello 4 (modo comune) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 2 kV livello 4 (modo differenziale) conforming to IEC 61000-4-5
Emissioni condotte e irradiate classe B gruppo 1 conforming to CISPR 11
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to CISPR 22
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
CE
EAC
CCC
GL
RCM
UL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…50 °C a 60 Hz
-20…60 °C a 50 Hz
|
Umidità relativa
|
93…97 % a 25…55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,075 mm (F= 10…58,1 Hz) not in operation conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 10…58,1 Hz) not in operation conforme a IEC 60068-2-6
0,035 mm (F= 58,1…150 Hz) in funzionamento conforme a IEC 60068-2-6
0,5 gn (F= 58,1…150 Hz) in funzionamento conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) per not in operation conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP50 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
3 conforme a UL 508
|
Tensione test dielettrico
|
2,5 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60255-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
121,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,297 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
640
|
Confezione 3: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
92,58 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|