|
|
|
RM22LA32MR
Relè controllo livelli RM22-L - 24..240 V AC/DC - 2 C/O
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Control Relays
|
Tipo relè
|
Relè di controllo livello
|
Tipo prodotto
|
Level control relay
|
Nome relè
|
RM22L
|
Parametri relè controllati
|
Rilevamento con sonde resistive
|
Time delay
|
Regolabile 0,1...30 s, +/-10% del fondo scala Tt- time delay upon fault
|
Capacità di commutazione in VA
|
2000 VA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Corrente massima di commutazione
|
8 A CA
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-1 conforme a IEC 60947-4-1
DC-1 conforme a IEC 60947-4-1
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Caratteristiche tecniche
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz, non self-powered alimentazione
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…264 V CA/CC
|
Power consumption
|
1,5 W DC
|
Contatti di uscita
|
2 C/O
|
Corrente di uscita nominale
|
8 A
|
Delay at power up
|
2,5 s
0,6 s
|
Massima tensione elettrodi
|
12 V CA
|
Corrente elettrodo max
|
1 mA
|
Precisione ripetizione
|
+/- 2 % per ritardo
|
Errore di misurazione
|
< 1% sull'intera gamma con variazione tensione
0,05% per °C con variazione temperatura
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m tra sonda e relè
|
Scala sensibilità
|
0.25...5 kOhm LS (bassa sensibilità)
5...100 kOhm St (sensibilità standard)
50...1000 kOhm HS (alta sensibilità)
|
Registrazione sensibilità
|
5…100 %
|
Massima corrente di alimentazione dei sensori
|
1 mA
|
Capacità cavo
|
1 nF a HS (alta sensibilità) per cavo sonda
2,2 nF a St (sensibilità standard) per cavo sonda
4,7 nF a LS (bassa sensibilità) per cavo sonda
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Isolamento
|
Tra alimentazione e misura
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN 35 mm conforme a IEC 60715
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Gamma di misura
|
0.25...1000 kOhm
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 182,6 anni
B10d = 170000
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Tipo di controllo
|
With test button
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
100 ms DC
90 ms CA
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità ambientale Residenziale, Commerciale conforming to IEC 61000-6-1
Immunità per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-2
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforming to IEC 61000-6-3
Emissione standard per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-4
Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza - test level: 10 V/m livello 3 conforming to IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 4 kV livello 4 (diretto) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV livello 4 (capacitive coupling) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 4 kV livello 4 (modo comune) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 2 kV livello 4 (modo differenziale) conforming to IEC 61000-4-5
Emissioni condotte e irradiate classe B gruppo 1 conforming to CISPR 11
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to CISPR 22
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
RCM
CSA
GL
CCC
CE
EAC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
93…97 % a 25…55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,075 mm (F= 10…58,1 Hz) not in operation conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 10…58,1 Hz) not in operation conforme a IEC 60068-2-6
0,035 mm (F= 58,1…150 Hz) in funzionamento conforme a IEC 60068-2-6
0,5 gn (F= 58,1…150 Hz) in funzionamento conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) per not in operation conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP50 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Tensione test dielettrico
|
2,5 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60255-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,492 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
640
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
95,14 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|