Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

RM22TA33 |
Schneider-Electric
 
RM22TA33 immagine - metel
RM22TA33
Relè controllo trifase multifunzione 380..480Vac, 2 NC/NO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Relé Harmony Control
Tipo relè Relè di controllo
Tipo Prodotto Relè di controllo a 3 fasi
Numero di fasi della rete 3 fasi
Nome relè RM22TA
Parametri relè controllati Sequenza di fase
Rilevamento mancanza fase
Asimmetria
Tipo temporizzazione Regolabile 0,1...30 s, +/-10% del fondo scala Tt - ritardo temporale in caso di guasto
Capacità di commutazione in VA 2000 VA
Gamma di misura 380...480 V tensione CA
Composizione e tipologia contatti 2 OC
Caratteristiche tecniche
Tempo di reset 1500 ms alla tensione massima
Massima tensione di commutazione 250 V CA
Minima corrente di commutazione 10 mA a 5 V DC
Massima corrente di commutazione 8 A CA
Tensione nominale di alimentazione [Us] CA/CC
Limiti della tensione di alimentazione 304…576 V CA
Operating limits - 20 % + 20 % Un
Potenza assorbita in VA 15 VA a 480 V CA 60 Hz
Soglia di rilevamento tensione < 100 V CA
Supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 10 %
Contatti di uscita 2 C/O
Impostazione precisione della soglia di commutazione +/- 10% del fondo scala
Deriva soglia di commutazione <= 0,05% per grado centigrado a seconda della temperatura ambiente consentita
<= 1% entro il range di tensione di alimentazione
Impostazione precisione temporizzazione 10 P
Deriva temporizzazione <= 0,05 % per grado centigrado a seconda della temperatura ambiente consentita
<= 1% entro il range di tensione di alimentazione
Isteresi 2 % fisso di selezionabile
Temporizzazione di avviamento alla messa in tensione 650 ms
Ciclo di misurazione massimo 150 ms ciclo di misura come valore reale rms
Gamma di tensione 380...480 V da fase a fase
Regolazione soglia di asimmetria 5...15 % del valore Un selezionato
Precisione ripetizione +/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
+/- 3% per ritardo
Errore di misurazione < 1% sull'intera gamma con variazione di tensione
< 0,05% per °C con variazione di temperatura
Tempo di risposta <= 300 ms
Categoria di sovratensione III conforming to IEC 60664-1
III conforming to UL 508
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V DC conforme a IEC 60255-27
Posizione Di Montaggio Qualunque posizione
Connessioni - morsetti Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità del cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) solido senza estremità del cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Coppia di serraggio 0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
Materiale involucro Plastica autoestinguente
LED di stato LED (giallo) relè acceso
LED (verde) Alimentazione ON
Supporto per montaggio Guida DIN da 35 mm conforme a IEC 60715
Durata elettrica 100000 cicli
Durata meccanica 10000000 cicli
Categoria di utilizzazione AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-1 conforme a IEC 60947-4-1
DC-1 conforme a IEC 60947-4-1
[Un] rated nominal voltage Autoalimentato
Dati di affidabilità sicurezza MTTFd = 388,1 anni
B10d = 350000
Materiale contatti Senza cadmio
Tipo di controllo Con pulsante di test
Larghezza 22,5 mm
Peso Netto 0,09 kg
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni 10 ms
Compatibilità elettromagnetica Immunità per ambienti residenziali, commerciali e leggeri-industriali conforme a IEC 61000-6-1
Immunità per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-2
Standard di emissione per ambienti residenziali, commerciali e leggeri-industriali conforme a IEC 61000-6-3
Standard di emissione per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4
Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica di contatto) conforme a IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarica d’aria) conforme a IEC 61000-4-2
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata - test level: 10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst - test level: 4 kV livello 4 (diretto) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst - test level: 2 kV livello 4 (accoppiamento capacitivo) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 4 kV livello 4 (modo comune) conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 2 kV livello 4 (modo differenziale) conforme a IEC 61000-4-5
Emissioni condotte e irradiate classe B gruppo 1 conforme a CISPR 11
Emissioni condotte e irradiate classe B conforme a CISPR 22
Norme Di Riferimento IEC 60255-1
Certificazioni Prodotto GL
EAC
CCC
CE
CSA
UL
RCM
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento -20…50 °C a 60 Hz
-20…60 °C a 50 Hz CA/CC
Umidità relativa 93…97 % a 25…55 °C conforme a IEC 60068-2-30
Resistenza alle vibrazioni 0,075 mm (F= 10…58,1 Hz) non in funzione conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 10…58,1 Hz) non in funzione conforme a IEC 60068-2-6
0,035 mm (F= 58,1…150 Hz) in funzione conforme a IEC 60068-2-6
0,5 gn (F= 58,1…150 Hz) in funzione conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 15 gn (durata = 11 ms) per non in funzione conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzione conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP50 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60664-1
3 conforme a UL 508
Tensione test dielettrico 2,5 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60255-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,6 cm
Confezione 1: larghezza 8,2 cm
Confezione 1: profondità 9,5 cm
Confezione 1: peso 104,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,47 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 640
Confezione 3: altezza 75,0 cm
Confezione 3: larghezza 60,0 cm
Confezione 3: profondità 80,0 cm
Confezione 3: peso 82,34 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 3c095d35-159c-493c-8604-58788d456aa9
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 95
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi