|
|
|
RM22UA21MR
Relè controllo sovratensione 0,05..5Vac/dc, 2 NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Relé Harmony Control
|
Tipo relè
|
Relè controllo tensione
|
Tipo prodotto
|
Relè di controllo della tensione
|
Numero di fasi della rete
|
1 fase
|
Tipo circuito di alimentazione
|
CC
|
Nome relè
|
RM22UA
|
Parametri relè controllati
|
Rilevamento sovratensione
|
Time delay
|
Senza
|
Capacità di commutazione in VA
|
2000 VA
|
Gamma di misura
|
0,05...5 V CA/CC
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Caratteristiche tecniche
Tempo di reset
|
1500 ms alla tensione massima
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
|
Minima corrente di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Massima corrente di commutazione
|
8 A CA
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…264 V CA/CC
|
Potenza assorbita in VA
|
3,5 VA CA
|
Potenza assorbita in W
|
1,5 W DC
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Resistenza tra terminali
|
30 kOhm a morsetti E2-M
5 kOhm a morsetti E1-M
50 kOhm a morsetti E3-M
|
Contatti di uscita
|
2 C/O
|
Isteresi
|
5…50 % regolabile di impostazione soglia
|
Delay at power up
|
600 ms
|
Ciclo di misurazione massimo
|
100 ms ciclo di misura come valore reale rms
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
|
Errore di misurazione
|
< 1% sull'intera gamma con variazione di tensione
0,05% per °C con variazione di temperatura
|
Tempo di risposta
|
<= 500 ms
|
Resistenza di isolamento
|
> 100 MOhm a 500 V DC
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Isolamento
|
Tra alimentazione e misura
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità del cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) solido senza estremità del cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN da 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-1 conforme a IEC 60947-4-1
DC-1 conforme a IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz non autoalimentato
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 290000
MTTFd = 308,2 anni
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Tipo di controllo
|
Con pulsante di test
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità per ambienti residenziali, commerciali e leggeri-industriali conforme a IEC 61000-6-1
Immunità per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-2
Standard di emissione per ambienti residenziali, commerciali e leggeri-industriali conforme a IEC 61000-6-3
Standard di emissione per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4
Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica di contatto) conforme a IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarica d’aria) conforme a IEC 61000-4-2
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata - test level: 10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst - test level: 4 kV livello 4 (diretto) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst - test level: 2 kV livello 4 (accoppiamento capacitivo) conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 4 kV livello 4 (modo comune) conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni - test level: 2 kV livello 4 (modo differenziale) conforme a IEC 61000-4-5
Emissioni condotte e irradiate classe B gruppo 1 conforme a CISPR 11
Emissioni condotte e irradiate classe B conforme a CISPR 22
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…50 °C a 60 Hz
-20…60 °C a 50 Hz
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
EAC
CSA
GL
CCC
RCM
CE
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
93…97 % a 25…55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,075 mm (F= 10…58,1 Hz) non in funzione conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 10…58,1 Hz) non in funzione conforme a IEC 60068-2-6
0,035 mm (F= 58,1…150 Hz) in funzione conforme a IEC 60068-2-6
0,5 gn (F= 58,1…150 Hz) in funzione conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) per non in funzione conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzione conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP50 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Tensione test dielettrico
|
2,5 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60255-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
120,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,189 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
640
|
Confezione 3: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
92,58 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Imballaggio sostenibile
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
44
|
Garanzia contrattuale
|
|