Gamma prodotto
|
Harmony Control Relays
|
Tipo relè
|
Relè controllo frequenza
|
Tipo prodotto
|
Frequency control relay
|
Nome relè
|
RM35HZ21FM
|
Parametri relè controllati
|
Frequenza alta o bassa, 50 o 60 Hz
|
Tipo temporizzazione
|
Regolabile 0,1...10 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
|
Capacità di commutazione in VA
|
1250 VA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Potenza assorbita in VA
|
6 VA CA
|
Gamma di misura
|
40...70 Hz
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
AC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-14 conforme a IEC 60947-5-1
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
DC-14 conforme a IEC 60947-5-1
|
Tempo di reset
|
2000 ms ritardo
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA/CC
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
120...277 V CA
|
[Un] rated nominal voltage
|
120...277 V CA, non self-powered alimentazione
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
102…308 V CA
|
Frequenza circuito controllo
|
40...70 Hz
|
Larghezza
|
35 mm
|
Contatti di uscita
|
1 C/O + 1 C/O
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Corrente di uscita nominale
|
5 A
|
Maximum input frequency
|
70 Hz
|
Maximum measuring cycle
|
200 ms ciclo di misura come valore reale rms
|
Delay at power up
|
0,5 s
|
Isteresi
|
0,3 % fisso
|
Precisione di misura
|
+/-10% del fondo scala in ingresso
+/-10% del fondo scala nella temporizzazione
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
+/- 0,5 % per ritardo
|
Errore di misurazione
|
+/-0,05%/°C con variazione temperatura
< +/-1% oltre l'intervallo completo con variazione tensione
|
Regolazione soglia
|
-2...10 Hz
-10...2 Hz
|
Marcatura
|
CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza di isolamento
|
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60664-1
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60664-1
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60255-5
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60664-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V conforme a IEC 60664-1
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Isolamento
|
Senza isolamento galvanico tra alimentazione e misurazione
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione senza declassamento
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Local signalling
|
1 LED verde per tensione ON
1 LED giallo per frequenza corretta (R1 alto)
1 LED giallo per frequenza corretta (R2 basso)
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Tasso di funzionamento
|
<= 360 operazioni/ora pieno carico
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante di test
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione standard per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforme a IEC 61000-6-3
Immunità per ambienti industriali conforme a NF EN/IEC 61000-6-2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-6
NF EN 60255-6
|
Certificazioni prodotto
|
GL
UL
CSA
C-Tick
GOST
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 mm (F= 5…57,6 Hz) conforme a IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (F= 57,6…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60255-21-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP30 conforme a CEI 60529 (contenitore)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Tensione test dielettrico
|
2 kV CA 50 Hz
|
Onda d'urto non dissipativa
|
4 kV
|