|
|
|
RM35JA32MW
Relè controllo corrente RM35-J - intervallo: 0,15..1,5 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Control Relays
|
Tipo relè
|
Relè controllo corrente
|
Tipo prodotto
|
Current control relay
|
Nome relè
|
RM35JA
|
Parametri relè controllati
|
Rilevamento di sovracorrente o sottocorrente
|
Time delay
|
Regolabile 0,3...30 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Regolabile 1...20 s, 0 + 10 % Ti- inhibition time delay upon startup
|
Capacità di commutazione in VA
|
1250 VA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Corrente massima di commutazione
|
5 A CA/CC
|
Potenza assorbita in VA
|
3,5 VA CA
|
Gamma di misura
|
150 mA...15 A corrente CA/CC
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
AC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-14 conforme a IEC 60947-5-1
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
DC-14 conforme a IEC 60947-5-1
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Caratteristiche tecniche
Tempo di reset
|
1500 ms ritardo
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA/CC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…264 V CA/CC
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Potenza assorbita in W
|
0,6 W DC
|
Frequenza circuito controllo
|
40...70 Hz +/- 10 %
|
Resistenza tra terminali
|
0,005 Ohm a morsetti E3-M
0,015 Ohm a morsetti E2-M
0,05 Ohm a morsetti E1-M
|
Contatti di uscita
|
2 C/O
|
Corrente di uscita nominale
|
5 A
|
Maximum measuring cycle
|
30 ms ciclo di misura come valore reale rms
|
Isteresi
|
5…50 % di impostazione soglia
|
Delay at power up
|
0,3 s
|
Precisione di misura
|
+/-10% del fondo scala
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
+/- 2 % per ritardo
|
Errore di misurazione
|
0,05% per °C con variazione temperatura
1 per volt su tutta la gamma con variazione tensione
|
Polarità
|
No CC
|
Regolazione soglia
|
10...100 %
|
Marcatura
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza di isolamento
|
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60664-1
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60664-1
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60255-5
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60664-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60664-1
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione senza declassamento
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)Alimentazione ON:
LED (giallo)relè acceso (ON):
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Tasso di funzionamento
|
<= 360 operazioni/ora pieno carico
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz, non self-powered alimentazione
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 296,8 anni
B10d = 270000
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Larghezza
|
35 mm
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante di test
|
Peso prodotto
|
0,13 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
50 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione standard per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-4
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforming to IEC 61000-6-3
Immunità per ambienti industriali conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-6
|
Certificazioni prodotto
|
GL
UL
GOST
C-Tick
CSA
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…50 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 mm (F= 5…57,6 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 57,6…150 Hz) conforme a IEC 60255-21-1
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60255-21-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP30 conforme a CEI 60529 (contenitore)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Tensione test dielettrico
|
2 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60255-5
2 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60664-1
|
Onda d'urto non dissipativa
|
4 kV conforme a IEC 60255-5
4 kV conforme a IEC 60664-1
4 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
145,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,735 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|