Gamma prodotto
|
Harmony Control Relays
|
Tipo relè
|
Relè di controllo livello
|
Tipo prodotto
|
Level control relay
|
Nome relè
|
RM35L
|
Parametri relè controllati
|
Rilevamento con sonde resistive
|
Time delay
|
Regolabile 0,1...5 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault
|
Capacità di commutazione in VA
|
1250 VA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Corrente massima di commutazione
|
5 A CA/CC
|
Power consumption
|
5 VA CA
|
Intervallo di misura
|
250 Ohm...1 MOhm
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
AC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-14 conforme a IEC 60947-5-1
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Tempo di reset
|
1750 ms
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA/CC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz, non self-powered alimentazione
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…264 V CA/CC
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Power consumption
|
1,5 W DC
|
Contatti di uscita
|
2 C/O
|
Corrente di uscita nominale
|
5 A
|
Delay at power up
|
0,6 s
|
Precisione di misura
|
+/-10% del fondo scala
+/-20% per gamma HS
|
Precisione ripetizione
|
+/- 2 % per ritardo
|
Errore di misurazione
|
0,5% per °C con variazione temperatura
|
Scala sensibilità
|
0.25...5 kOhm LS (bassa sensibilità)
5...100 kOhm St (sensibilità standard)
50...1000 kOhm HS (alta sensibilità)
|
Registrazione sensibilità
|
5…100 %
|
Massima corrente di alimentazione dei sensori
|
1 mA
|
Capacità cavo
|
1 nF a HS (alta sensibilità) per cavo sonda
2,2 nF a St (sensibilità standard) per cavo sonda
4,7 nF a LS (bassa sensibilità)
|
Marcatura
|
CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza di isolamento
|
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60664-1
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60664-1
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60255-5
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60664-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60664-1
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione senza declassamento
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Segnalazione locale
|
LED (giallo)relè acceso (ON):
LED (verde)Alimentazione ON:
LED (giallo)timer ON:
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Tasso di funzionamento
|
<= 360 operazioni/ora pieno carico
|
Gamma di misura
|
0.25...1000 kOhm
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 170000
MTTFd = 182,6 anni
|
Larghezza
|
35 mm
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante di test
|
Immunità alle microinterruzioni
|
100 ms DC
90 ms CA
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione standard per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-4
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforming to IEC 61000-6-3
Immunità per ambienti industriali conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-6
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
GL
UL
C-Tick
GOST
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…50 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP30 conforme a CEI 60529 (contenitore)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Tensione test dielettrico
|
2 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60255-5
2 kV CA 50 Hz, 1 min conforme a IEC 60664-1
|