|
|
|
RM35S0MW
Relè controllo della velocità RM35-S - 24..240V AC/DC - 1 NC/NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Control Relays
|
Tipo relè
|
Relè controllo velocità
|
Tipo prodotto
|
Speed control relay
|
Nome relè
|
RM35S
|
Parametri relè controllati
|
Sovravelocità
Velocità bassa
|
Gamma di temporizzazione
|
0,6...60 s adjustable on energisation ritardo (tolleranza: 0...10 % del valore della scala completa)
|
Capacità di commutazione in VA
|
1250 VA
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Potenza assorbita in VA
|
5 VA CA
|
Intervallo di misura
|
0,05...0,5 s
0,5...5 min
1...10 min
1...10 s
0,5...5 s
0,1...1 s
0,1...1 min
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
AC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-14 conforme a IEC 60947-5-1
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
DC-14 conforme a IEC 60947-5-1
|
Gamma di misura
|
0.05...600 s
|
Time delay
|
Regolabile 0,6...60 s Ti- inhibition time delay upon startup
|
Caratteristiche tecniche
Rest time in memory mode
|
50 ms contatto S2 in modo memoria su temporizzazione
1 s alimentazione Un in modalità memoria alla temporizzazione
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA/CC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz, non self-powered alimentazione
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
20,4…264 V CA/CC
|
Potenza assorbita in W
|
3 W DC
|
Larghezza
|
35 mm
|
Contatti di uscita
|
1 C/O
|
Materiale contatti
|
Senza cadmio
|
Corrente di uscita nominale
|
5 A
|
Delay at power up
|
0,05 s
|
Isteresi
|
5 % di soglia
|
Precisione di misura
|
+/-10% del fondo scala
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
+/- 0,5 % per ritardo
|
Errore di misurazione
|
+/-0,1%/°C con variazione temperatura
< +/-1% oltre l'intervallo completo con variazione tensione
|
Frequenza di ingresso
|
0,0017…20 Hz
|
Tempo di risposta
|
15 ms max (al superamento soglia)
|
Polarità
|
Polarità reversibile su alimentazione CC
|
Regolazione soglia
|
10...100 %
|
Supply voltage for sensor
|
11.5...12.5 V
|
Corrente di alimentazione sensori
|
40 mA per < 24 V CA a 25 °C
40 mA per < 24 V CC a 25 °C
50 mA per 24...240 V CA
50 mA per 24...240 V CC
|
Durata impulso
|
>= 5 ms stato alto
>= 5 ms stato basso
|
Compatibilità ingresso
|
Sensore a 3 fili (E1) PNP o NPN, 12 V, 50 mA
Sensore NAMUR (E2), 12 V, 1,5 kOhm
Ingresso tensione (E1), 0...30 V, 9,5 kOhm, stato alto >= 4,5 V stato basso <= 1 V
Ingresso contatto pulito (E1), 12 V, 9,5 kOhm
|
Marcatura
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza di isolamento
|
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60664-1
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC between supply and relay output conforme a IEC 60664-1
> 500 MΩ a 500 V DC between measurement and relay output conforme a IEC 60255-5
> 1 MOhm a 500 V DC tra alimentazione e misura conforme a IEC 60664-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC 60664-1
|
Operating voltage tolerance
|
- 15 % + 10 % Un
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione senza declassamento
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
LED di stato
|
1 LED verde per tensione ON
1 LED giallo per inibito
1 LED giallo per relè (R)
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Tasso di funzionamento
|
<= 360 operazioni/ora pieno carico
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante di test
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
50 ms
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione standard per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforme a IEC 61000-6-3
Immunità per ambienti industriali conforme a NF EN/IEC 61000-6-2
|
Norme di riferimento
|
NF EN 60255-6
IEC 60255-6
|
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
GOST
UL
GL
CSA
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 mm (F= 5…57,6 Hz) conforme a IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (F= 57,6…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60255-21-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP30 conforme a CEI 60529 (contenitore)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Tensione test dielettrico
|
2 kV CA 50 Hz
|
Onda d'urto non dissipativa
|
4 kV
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
130,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,181 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|