Tempo di reset
|
1500 ms ritardo
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA/CC
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 5 V DC
|
Corrente massima di commutazione
|
5 A CA/CC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
194…528 V CA
|
Potenza assorbita in VA
|
0…22 VA a 400 V CA 50 Hz
|
Frequenza circuito controllo
|
50...60 Hz +/- 15 %
|
Soglia rilevamento tensione
|
194 V
|
Contatti di uscita
|
1 C/O + 1 C/O, 1 per soglia
|
Corrente di uscita nominale
|
5 A
|
Isteresi
|
2 %
|
Precisione di misura
|
+/-10% del fondo scala
|
Delay at power up
|
650 ms
|
Maximum measuring cycle
|
150 ms ciclo di misura come valore reale rms
|
Tensione regolazione soglia
|
2...20 % del valore Un regolato
-12...-2 % nella gamma 220 V CA
+2...+10 % nella gamma 480 V CA
|
Precisione ripetizione
|
+/- 0,5 % per ingresso e circuito di misura
+/- 1 % per ritardo
|
Errore di misurazione
|
< 1% sull'intera gamma con variazione tensione
0,05% per °C con variazione temperatura
|
Tempo di risposta
|
< 200 ms (in caso di guasto)
|
Marchi qualità
|
CE
|
Resistenza di isolamento
|
> 500 MΩ a 500 V DC conforme a IEC 60255-5
> 500 MΩ a 500 V DC conforme a IEC 60664-1
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione senza declassamento
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)Alimentazione ON:
LED (giallo)relè acceso (ON):
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V conforme a IEC 60664-1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Morsetti a vite, 1 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Tasso di funzionamento
|
<= 360 operazioni/ora pieno carico
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
AC-13 conforme a IEC 60947-5-1
AC-14 conforme a IEC 60947-5-1
AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
DC-14 conforme a IEC 60947-5-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered alimentazione
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 300000
MTTFd = 319,6 anni
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante di test
|
Larghezza
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione standard per ambienti industriali conforming to IEC 61000-6-4
Emissioni standard per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera conforming to IEC 61000-6-3
Immunità per ambienti industriali conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…50 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,35 mm (F= 5…57,6 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 57,6…150 Hz) conforme a IEC 60255-21-1
|
Tenuta agli urti
|
5 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Norme di riferimento
|
IEC 60255-1
|
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
GOST
CSA
GL
UL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C conforme a IEC 60068-2-30
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP30 conforme a CEI 60529 (contenitore)
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Comandi
|
73/23/EEC - direttiva bassa tensione
89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
|
Tensione test dielettrico
|
2 kV CA 50 Hz, 1 min
|
Onda d'urto non dissipativa
|
4 kV
|