Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito uscita
Protezione polarità inversa uscita
Protezione da sovratensione uscita (+/- 30 V)
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15...0 V no input or input wire broken
|
Abnormal analogue output current
|
-30…0 mA 0...20 mA no input or input wire broken
4…30 mA 4...20 mA no input or input wire broken
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC +/- 20 %, isolato
|
Assorbimento di corrente
|
<= 70 mA per uscita tensione
<= 90 mA per uscita corrente
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)Alimentazione ON:
|
Errore di misurazione
|
+/-5% del fondo scala a 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Precisione ripetizione
|
+/-0,2% fondo scala a 20 °C
+/-6% fondo scala a 60 °C
|
Coefficiente di temperatura
|
200 ppm/°C
|
Capacità di serraggio connessioni
|
1 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1,1 Nm
|
Marcatura
|
CE
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV durante 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
2 kV
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti (piastra montaggio)
Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 21,6 anni
B10d = 20000
|
Peso prodotto
|
0,15 kg
|
Norme di riferimento
|
IEC 60584-1
IEC 60947-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
GL
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (blocco terminale)
IP50 (alloggiamento)
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
850 °C conforme a UL
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…100 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV (in contatto) conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
8 kV (nell'aria) conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (su ingresso/uscita)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (su alimentazione elettrica)
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
CISPR22 gruppo 1- classe B
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…50 °C montaggio affiancato
0…60 °C distanza 2 cm
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|