Tipologia protezione
|
Protezione polarità inversa uscita
Protezione da sovratensione uscita (+/- 30 V)
Protezione polarità inversa sull'alimentazione
Protezione da cortocircuito uscita
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15...-11 V quando no input or input wire broken
11...15 V quando no input or input wire broken
|
Abnormal analogue output current
|
-30…0 mA quando no input or input wire broken
22…30 mA quando no input or input wire broken
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC non isolata +/- 20 %
|
Assorbimento di corrente
|
<= 40 mA per uscita tensione
<= 60 mA per uscita corrente
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)Alimentazione ON:
|
Errore di misurazione
|
+/-0,5% del fondo scala (3 o 4 fili) a 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
+/-1% del fondo scala (2 fili) a 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Precisione ripetizione
|
+/-0,2% fondo scala a 20 °C
+/-6% fondo scala a 60 °C
|
Coefficiente di temperatura
|
150 ppm/°C
|
Max resistenza di cablaggio
|
0,2 Ohm connessione in 2 fili
|
Capacità di serraggio connessioni
|
1 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
|
Coppia di serraggio
|
0,6…1,1 Nm
|
Marcatura
|
CE
|
Resistenza alle sovratensioni
|
0,5 kV durante 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
2000 V
|
Tipo di fissaggio
|
Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Fissa (piastra montaggio)
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 32,9 anni
B10d = 30437
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
|
Norme di riferimento
|
DIN 43760
IEC 60751
IEC 60584-1
IEC 60947-1
|
Certificazioni prodotto
|
GL
CSA
UL
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (blocco terminale)
IP50 (alloggiamento)
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
850 °C conforme a UL
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…100 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (su ingresso/uscita)
2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (su alimentazione elettrica)
|
Disturbi irradiati/condotti
|
CISPR11
CISPR22 gruppo 1- classe B
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…50 °C montaggio affiancato
0…60 °C distanza 2 cm
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|