Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

RPM42P7 |
Schneider-Electric
 
RPM42P7 immagine - metel
RPM42P7
Relè di potenza - Harmony RPM - 4 NC/NO - 230 VAC - 15 A - con led
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony Electromechanical Relays
Nome gamma Power
Tipo Prodotto Relè estraibile
Nome Dispositivo RPM
Composizione e tipologia contatti 4 OC
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 15 A a -40…55 °C
LED di stato Con
Tipo di controllo Lockable test button
Coefficiente di utilizzo 20 %
Caratteristiche tecniche
Forma del pin Piatto
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV durante 1,2/50 µs
Materiale contatti AgNi
Corrente nominale di impiego [Ie] 15 A a 277 V (AC) conforme a UL
15 A a 28 V (DC) conforme a UL
15 A a 250 V (AC) NO conforme a IEC
15 A a 28 V (DC) NO conforme a IEC
7,5 A a 250 V (AC) NC conforme a IEC
7,5 A a 28 V (DC) NC conforme a IEC
Massima tensione di commutazione 250 V conforme a IEC
Resistive load current 15 A a 250 V CA
15 A a 28 V DC
Massima capacità di commutazione 3750 VA
420 W
Capacità di commutazione minima 170 mW a 10 mA, 17 V
Tasso di funzionamento <= 1200 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
Durata meccanica 10000000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli per resistivo carico
Average coil consumption in VA 2,5 a 60 Hz
Soglia tensione di ricaduta >= 0,15 Uc CA
Operate time 20 ms alla tensione nominale
Release time 20 ms alla tensione nominale
Average coil resistance 7350 Ohm a 20 °C +/- 15 %
Limiti tensione di esercizio nominale 184...253 V CA
Categoria di protezione RT I
Livelli di test Livello A group mounting
Posizione operativa Qualunque posizione
Grado di inquinamento 3
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 100000
Peso Netto 0,071 kg
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Ambiente
Resistenza dielettrica 1500 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
2000 V CA tra bobina e contatto con rinforzato isolamento
2000 V CA tra poli con basic isolamento
Norme Di Riferimento UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
Certificazioni Prodotto EAC
CSA
UL
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Temperatura ambiente di funzionamento -40…55 °C
Resistenza alle vibrazioni 3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
Degree of protection (Housing only) IP40 conforming to CEI 60529
Tenuta agli urti 15 gn per in funzione
30 gn per non funzionante
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,7 cm
Confezione 1: larghezza 4 cm
Confezione 1: profondità 2,8 cm
Confezione 1: peso 76 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 3 cm
Confezione 2: larghezza 10,5 cm
Confezione 2: profondità 22,5 cm
Confezione 2: peso 769 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 120
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 9,746 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 57
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months