|
|
|
RPZF1
Base RXZ - contatto misto - 16 A - < 250V - term. a vite - per relè RXM1
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome dispositivo
|
RPZ
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Compatibilità prodotto
|
Plug-in relay RPM con 1 C/O contatto
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
16 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V
|
Caratteristiche tecniche
Sistemazione morsetti contatto
|
Misto
|
Coppia di serraggio
|
< 1 N.m per M3,5 viti
< 0.8 N.m per M3 viti
|
Tipo di fissaggio
|
Con vite (pannello)
Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Peso prodotto
|
0,031 kg
|
Ambiente
Connessioni - morsetti
|
Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili solido cavo senza estremità cavo 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12
Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 cavo solido cavo senza estremità cavo 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12
Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili flessibile cavo con estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14
Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 cavo flessibile cavo con estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14
Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili solido cavo senza estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14
Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 cavo solido cavo senza estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14
Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili flessibile cavo con estremità cavo 0,5...1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 cavo flessibile cavo con estremità cavo 0,5...1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Resistenza dielettrica
|
2500 V
|
Norme di riferimento
|
IEC 61984
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
EAC
CE
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
30 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9 cm
|
Confezione 2: profondità
|
10,7 cm
|
Confezione 2: peso
|
335 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,593 kg