Forma del pin
|
Piatto (tipo PCB)
|
Average coil resistance
|
360 Ohm rete: DC a 20 °C +/- 10 %
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
8,4...18 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V conforme a IEC 60947
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3,6 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
12 A (AC-1/DC-1) NO conforme a IEC
6 A (AC-1/DC-1) NC conforme a IEC
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
300 V DC conforme a IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Massima capacità di commutazione
|
3000 VA/336 W
|
Resistive rated load
|
12 A a 250 V CA
12 A a 28 V DC
|
Capacità di commutazione minima
|
120 mW a 10 mA, 12 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 600 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, 12 A a 250 V, AC-1 NO
100000 cicli, 6 A a 250 V, AC-1 NC
|
Tempo di funzionamento
|
20 ms funzionante
20 ms reset
|
Average coil consumption
|
0,45 W DC
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,1 Uc DC
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Peso prodotto
|
0,014 kg
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti
2500 V CA tra poli
5000 V CA tra bobina e contatto
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
UL
CSA
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…85 °C (DC)
|