Forma del pin
|
Piatto (tipo PCB)
|
Average coil resistance
|
8360 Ohm rete: CA a 20 °C +/- 10 %
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
96...180 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V conforme a IEC 60947
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3,6 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
16 A (AC-1/DC-1) NO conforme a IEC
8 A (AC-1/DC-1) NC conforme a IEC
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
300 V DC conforme a IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Massima capacità di commutazione
|
4000 VA/448 W
|
Resistive rated load
|
16 A a 250 V CA
16 A a 28 V DC
|
Capacità di commutazione minima
|
120 mW a 10 mA, 12 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 600 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, 16 A a 250 V, AC-1 NO
100000 cicli, 8 A a 250 V, AC-1 NC
|
Tempo di funzionamento
|
20 ms funzionante
20 ms reset
|
Average coil consumption
|
0,75 VA CA
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,15 Uc CA
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Posizione operativa
|
Qualunque posizione
|
Peso Netto
|
0,014 kg
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotto completo
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti
2500 V CA tra poli
5000 V CA tra bobina e contatto
|
Norme Di Riferimento
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
|
Certificazioni Prodotto
|
EAC
CSA
UL
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzione conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…70 °C (CA)
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Imballaggio sostenibile
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
8
|