|
|
|
RSB2A080BDPV
Relè RSB pre-montato con base-2NC/NO 8A 24VDC completo di diodo
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Relè interfaccia
|
Tipo prodotto
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Nome dispositivo
|
RSB
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Funzionamento dei contatti
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
8 A a -40…40 °C
|
LED di stato
|
1 LED
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Average coil resistance
|
1440 Ohm rete: DC a 20 °C +/- 15 %
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
19,2...26,4 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V conforme a EN/IEC 60947
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3,6 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
4 A (AC-1/DC-1) NC conforme a IEC
8 A (AC-1/DC-1) NO conforme a IEC
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
300 V DC conforme a IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Massima capacità di commutazione
|
2000 VA CA
224 W DC
|
Resistive rated load
|
8 A a 250 V CA
8 A a 28 V DC
|
Capacità di commutazione minima
|
120 mW a 10 mA, 12 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 600 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, 8 A a 250 V, AC-1 NO
100000 cicli, 4 A a 250 V, AC-1 NC
|
Tempo di funzionamento
|
20 ms funzionante
20 ms reset
|
Average coil consumption
|
0,45 W DC
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,1 Uc DC
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Valore di coppia
|
0,8 Nm
0,79 Nm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Peso prodotto
|
0,057 kg
|
Vendita quantità indivisibile
|
30
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti
2500 V CA tra poli
5000 V CA tra bobina e contatto
|
Standard
|
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61984
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
CSA
EAC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a EN/IEC 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a EN/IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…85 °C (DC)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
Db
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,42 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,56 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,42 cm
|
Confezione 1: peso
|
60 g
|
Unità di misura confezione 2
|
Gyári csomagolás
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
18 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,978 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
Doboz
|
Numero di unità per confezione 3
|
180
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
12,581 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|