|
|
|
RSB2A080F7
Relè interfaccia - Harmony RSB - 2 NC/NO - 120 VAC - 8 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Relè interfaccia
|
Tipo prodotto
|
Relè estraibile
|
Nome dispositivo
|
RSB
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Funzionamento dei contatti
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
120 V CA 50/60 Hz
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
8 A a -40…40 °C
|
LED di stato
|
Senza
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante
|
Caratteristiche tecniche
Forma del pin
|
Piatto (tipo PCB)
|
Average coil resistance
|
8360 Ohm rete: CA a 20 °C +/- 10 %
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
96...180 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V conforme a IEC 60947
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3,6 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
4 A (AC-1/DC-1) NC conforme a IEC
8 A (AC-1/DC-1) NO conforme a IEC
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
300 V DC conforme a IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Massima capacità di commutazione
|
2000 VA/224 W
|
Resistive rated load
|
8 A a 250 V CA
8 A a 28 V DC
|
Capacità di commutazione minima
|
120 mW a 10 mA, 12 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 600 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, 8 A a 250 V, AC-1 NO
100000 cicli, 4 A a 250 V, AC-1 NC
|
Tempo di funzionamento
|
20 ms funzionante
20 ms reset
|
Marcatura
|
CE
|
Average coil consumption
|
0,75 VA CA
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,15 Uc CA
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Peso prodotto
|
0,014 kg
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti
2500 V CA tra poli
5000 V CA tra bobina e contatto
|
Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
CSA
UL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 1 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…70 °C (CA)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
2,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
31,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
146,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
350
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,327 kg