Forma del pin
|
Piatto (tipo PCB)
|
Resistenza media
|
3390 Ohm a 23 °C +/- 15 %
|
Limiti tensione di esercizio nominale
|
18...33,6 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
277 V conforme a cUL
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC
|
Materiale contatti
|
Lega di argento - Placcatura in oro (AgSnO2)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
6 A (AC-1/DC-1) conforme a IEC/UL
|
Corrente minima di commutazione
|
1 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
277 V
|
Tensione minima di commutazione
|
24 V
|
Massima capacità di commutazione
|
1500 VA
50 W
|
Capacità minima di commutazione
|
24 mW
|
Tasso di funzionamento
|
<= 360 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Durata elettrica
|
60000 cicli, 6 A a 250 V, AC-1 C/O
|
Tempo di funzionamento
|
5 ms reset
12 ms
|
Categoria di protezione
|
RT III
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Posizione operativa
|
Qualunque posizione
|
Larghezza
|
5 mm
|
Altezza
|
28 mm
|
Profondità
|
18,5 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Peso netto
|
0,0054 kg
|
Corrente di carico
|
6 A a 250 V CA Distanza di montaggio di 0,5
|
Assorbimento medio in W
|
0,17 W
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,05 Uc
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 60000
|
Installazione
|
Socket or PCB
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotto completo
|