|
|
|
RSL1PRBU
Relè interfaccia "SLIM" - Harmony RSL - 1 NC/NO - 24 VDC - 6 A - con led
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Relè interfaccia
|
Tipo prodotto
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Nome dispositivo
|
RSL
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Funzionamento dei contatti
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA/CC
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A a -40…55 °C
|
LED di stato
|
Con
|
Forma del pin
|
Piatto (tipo PCB)
|
Caratteristiche tecniche
Tipologia fissaggio
|
Molla di compressione in plastica
|
Resistenza media
|
3390 Ohm rete: DC a 23 °C +/- 10 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
277 V conforme a cUL
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (AgSnO2)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conforme a IEC/UL
|
Corrente minima di commutazione
|
100 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
277 V
|
Tensione minima di commutazione
|
12 V
|
Massima capacità di commutazione
|
1500 VA
150 W
|
Capacità minima di commutazione
|
120 mW
|
Tasso di funzionamento
|
<= 72000 cicli/ora a vuoto
<= 360 cicli/ora sotto carico
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Durata elettrica
|
60000 cicli per resistivo carico, 6 A a 250 V, AC-1
|
Tempo di funzionamento
|
5 ms reset
12 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di protezione
|
RT III
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Altezza
|
78,6 mm
|
Larghezza
|
6,2 mm
|
Profondità
|
101 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Peso prodotto
|
0,029 kg
|
Corrente di carico
|
6 A a 250 V CA Distanza di montaggio di 0,5
|
Assorbimento medio in W
|
0,17 W, DC
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,05 Uc
|
Sistemazione morsetti contatto
|
Separato
|
Connessioni - morsetti
|
Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 60000
|
Forza di serraggio
|
10…40 N
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Tensione di ingresso
|
24 V CA/CC (limite di tensione d'ingresso: 21,6..28,8 V)
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti
4000 V CA tra bobina e contatto
|
Norme di riferimento
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
GOST
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cicli non operativi conforme a IEC 60068-2-6
5 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles in operation conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
28 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,800 cm
|
Confezione 2: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
308 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
300
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,782 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Privo di sostanze tossiche
|
Sì
|
Soluzione senza fenoli
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|