Tipologia fissaggio
|
Molla di compressione in plastica
|
Resistenza media
|
848 Ohm rete: DC a 23 °C +/- 10 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
277 V conforme a cUL
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (AgSnO2)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conforme a IEC/UL
|
Corrente minima di commutazione
|
100 mA
|
Massima tensione di commutazione
|
277 V
|
Tensione minima di commutazione
|
12 V
|
Massima capacità di commutazione
|
1500 VA
150 W
|
Capacità minima di commutazione
|
120 mW
|
Tasso di funzionamento
|
<= 72000 cicli/ora a vuoto
<= 360 cicli/ora sotto carico
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Durata elettrica
|
60000 cicli per resistivo carico, 6 A a 250 V, AC-1
|
Tempo di funzionamento
|
5 ms reset
12 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di protezione
|
RT III
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Altezza
|
78,6 mm
|
Larghezza
|
6,2 mm
|
Profondità
|
101 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Peso prodotto
|
0,029 kg
|
Corrente di carico
|
6 A a 250 V CA Distanza di montaggio di 0,5
|
Assorbimento medio in W
|
0,17 W, DC
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,05 Uc
|
Sistemazione morsetti contatto
|
Separato
|
Connessioni - morsetti
|
Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Terminali a molla, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 60000
|
Forza di serraggio
|
10…40 N
|
Tipo di controllo
|
Senza pulsante
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Tensione di ingresso
|
12 V CA/CC (limite di tensione d'ingresso: 11,4...14,4 V)
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti
4000 V CA tra bobina e contatto
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
GOST
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cicli non operativi conforme a IEC 60068-2-6
5 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles in operation conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|