|
|
|
RSZE08P
Base push-in RSZ con staffa di mantenimento, 10 A , per relè RSB2
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome dispositivo
|
RSZ
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Compatibilità prodotto
|
Plug-in relay RSB with 1 C/O contact at 16 A
Plug-in relay RSB with 2 OC contact at 8 A
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V
|
Caratteristiche tecniche
Forma del pin
|
Piatto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a UL
|
Sistemazione morsetti contatto
|
Separato
|
Connessioni - morsetti
|
Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Tipo di fissaggio
|
Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Lunghezza
|
98 mm
|
Larghezza
|
16 mm
|
Altezza
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
0,042 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Norme di riferimento
|
IEC 61984
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
EAC
|
Marcatura
|
CE
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10 cm
|
Confezione 1: peso
|
40 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
16,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
448 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
160
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,71 kg